??
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
BALLUFF BCC A335-0000-20-000-51X5A5-000
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
Conectores autoconfeccionables
Lista de materiales
BALLUFF BCC A335-0000-20-000-51X5A5-000
VERF
Disponibilidad
disponibile
BC
Código de pedido
BCC070J
TC
Designación de Producto
BCC A335-0000-20-000-51X5A5-000
PX
Vista del producto
45809_00
CONSTYLE1
Forma constructiva
7/8"-16 UN
CONTYPE1
Tipo de conector
Conector
POS
Posición del enchufe
°
ICON
TRAFFIC
el número de aduana
85366990
TECH
Detalles técnicos
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = 7/8"-16 UN-Male, straight, 5-pin, Number of connectable contacts = 5, Connection cross-section = 0.14...1.5 mm², Type of wire mounting = Screw terminals, Cable diameter D = 6...8 mm, Operating voltage Ub = 600 VDC / 600 VAC, Rated current (40 °C) = 10.0 A, IP rating = IP67, Ambient temperature = -25...85 °C, Approval/Conformity = CE, cURus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code